Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16A-g
Stückliste
HARTING 09200160801
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200160801
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, ohne Kabeleingang
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16A-g
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 016 0801
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
ohne Kabeleingang
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han A Hood without PG HC 1 Lever
AAO742
Marke
Han A®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS461
Baugröße
16 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, ohne Kabeleingang, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 16 A, hohe Bauform, Längsbügel, ohne Kabeleingang
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig