Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16 HPR-AK-KV
Stückliste
HARTING 09400165401
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09400165401
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16 HPR-AK-KV
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 016 5401
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Bajonett
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 16 HPR Cover Toggle Locking
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
16 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65, IP68
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, Baugröße: 16 B, Bajonettverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE