Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 15D-STI-WW-1X1 22LG
Stückliste
HARTING 09210152601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09210152601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Wickelanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Wickelanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15, Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 15D-STI-WW-1X1 22LG
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 21 015 2601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB499
Bemessungsstoßspannung
4 kV
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAF726
Bemessungsstrom
10 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han D 15 Pos. M Insert Wire Wrap
AAO742
Marke
Han D®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Wickelanschluss
AAS461
Baugröße
10 A
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
15
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Wickelanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15, Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Wickelanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌10 A, Baugröße: 10 A, Kontakte: 15
BAA295
Verschmutzungsgrad
3
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAH005
Bemessungsspannung
250 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
12
QUANTITYINT
Mengenstaffel
12
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO