Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
Stückliste
HARTING 09405105411
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09405105411
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Baugröße: 10 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Baugröße: 10 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP6K9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 40 510 5411
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Abdeckkappe
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP6K9K nach ISO 20653
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10HPR-Compact-CM-for SCL
AAO742
Marke
Han® HPR Compact
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HPR Compact
AAS461
Baugröße
10 HPR
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Baugröße: 10 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP6K9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Baugröße: 10 HPR, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft