Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10HP Direct/EMV-GG-M25
Stückliste
HARTING 19398100446
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19398100446
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, elektrisch leitfähig, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10HP Direct/EMV-GG-M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 39 810 0446
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
56
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
elektrisch leitfähig
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
elektrisch leitfähig
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAC218
EMV-Ausführung vorhanden
Ja
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Ohne
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10HP Direct/EMC-HTE-M25
AAO742
Marke
Han® HP Direct EMV
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAP798
Anwendungsnorm
EN 60664-1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® HP Direct EMV
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
10 B
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, elektrisch leitfähig, unlackiert, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP66, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, Baugröße: 10 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M25
BAA097
Farbe des Gehäuses
Ohne
BAA351
Farbe
farblos
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig