Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10Ex-M-s
Stückliste
HARTING 09360102601
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09360102601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10
DESCLONG
Langbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10Ex-M-s
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 36 010 2601
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB789
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.5 mm²
AAB940
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.75 mm²
AAC036
Drahtschutz vorhanden
Nein
AAC049
PE-Anschluss vorhanden
Ja
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Silber
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAC820
min. Betriebstemperatur
-20 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
40 °C
AAF726
Bemessungsstrom
16 A
AAK496
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10Ex-M-s
AAO742
Marke
Han® Ex
AAS458
Anschlussart des Leiters
Schraubanschluss
AAS461
Baugröße
10 B
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAT080
Polzahl
10
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10, Leiterquerschnitt: 0,75 ... 2,5 mm², Kupferlegierung, versilbert
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Einsätze, Schraubanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: ‌16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 10
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC676
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.5 mm²
BAC739
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.75 mm²
BAH005
Bemessungsspannung
90 V
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE