Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10A-AK-Kunst. 2 Zapfen, f. Easy-Lock
Stückliste
HARTING 09200105402
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200105402
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10A-AK-Kunst. 2 Zapfen, f. Easy-Lock
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 010 5402
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10A-Cover-Plastic 2Pins, f Easy-Lock
AAO742
Marke
Han A®
AAS461
Baugröße
10 A
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, für Sockelgehäuse, für Kupplungsgehäuse, Kunststoff, Baugröße: 10 A, Längsbügel, Werkstoff Dichtung: NBR
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE