Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10 A-asg2-LB-K-16
Stückliste
HARTING 09200100296
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200100296
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16
DESCLONG
Langbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10 A-asg2-LB-K-16
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 010 0296
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Sockelgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10 A-asg2-LB-K-16
AAO742
Marke
Han A®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han A®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG16
AAS461
Baugröße
10 A
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Sockelgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 A, niedrige Bauform, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, seitlicher Kabeleingang, 1x Pg 16
BAA097
Farbe des Gehäuses
grau
BAA351
Farbe
grau
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig