Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0
Stückliste
HARTING 19620005057
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19620005057
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 10,5 ... 14 mm, Schirmdurchmesser: 6 ... 11 mm
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 10,5 ... 14 mm, Schirmdurchmesser: 6 ... 11 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 28
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halbverschraubung EMV; M25x1,5; Han Q8/0
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 62 000 5057
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAG623
Schlüsselweite (1)
28 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Compact®
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 10,5 ... 14 mm, Schirmdurchmesser: 6 ... 11 mm, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, Schlüsselweite: 28
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, EMV Version, für Tüllengehäuse, M25, Klemmbereich: 10,5 ... 14 mm, Schirmdurchmesser: 6 ... 11 mm
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE