Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Halb-Verschraubung Pg13,5-Metall
Stückliste
HARTING 09000005114
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000005114
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Halb-Verschraubung Pg13,5-Metall
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 5114
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAG623
Schlüsselweite (1)
20 mm
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
PG13,5
AAS481
Gewindeart der Kabelverschraubung
PG
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabelverschraubung, mit einfachem Dichtring, Pg 13,5, Werkstoff Kabelverschraubungen: Metall, IP65, Schlüsselweite: 20
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft