Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 61
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
GKD 615 - Gliederkette
Stückliste
10xGKD615 EPDM55
ORE
Best.-Bez.
ARTNR
Artikelnr.
MR
Werkstoff Gummi
RMIN
Ringspalt min.
90 mm
RMAX
Ringspalt max.
100 mm
AL
Bogenlänge
159.1 mm
PDMIN
Rohrdurchmesser max.
304 mm
PDMAX
Rohrdurchmesser min.
3000 mm
WT
Erforderliche Mauerdicke
205 mm
ANZ
Anzahl Glieder
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level