Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 36
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
GKD 525 - Modular Seal
Bill of material
10xGKD525 EPDM55
ORE
Order ref.
ARTNR
Article no.
MR
Materia rubber
RMIN
Ring gap minimum
58 mm
RMAX
Ring gap maximum
63.5 mm
AL
Arc Length
98.3 mm
PDMIN
Pipe diameter minimum
177.8 mm
PDMAX
Pipe diameter maximum
1230 mm
WT
Required wall thickness
165 mm
ANZ
Number of Segments
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    HAUFF
    GKD 475 - Modular Seal
    HAUFF
    GKD 500 - Modular Seal
    HAUFF
    GKD 575 - Modular Seal
    HAUFF
    GKD 650 - Modular Seal
    HAUFF
    GKD 615 - Modular Seal
    HAUFF
    HSD SSG - Standard press seal
    HAUFF
    AT 110 - Tundish
    HAUFF
    KGF - KG-FIXthe new Hauff wall collar
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés