Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 38
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
GKD 500 - Modular Seal
Bill of material
10xGKD500 EPDM55
ORE
Order ref.
ARTNR
Article no.
MR
Materia rubber
RMIN
Ring gap minimum
62 mm
RMAX
Ring gap maximum
71.5 mm
AL
Arc Length
98 mm
PDMIN
Pipe diameter minimum
156 mm
PDMAX
Pipe diameter maximum
1230 mm
WT
Required wall thickness
165 mm
ANZ
Number of Segments
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型