Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
GKD 500 - Gliederkette
Stückliste
10xGKD500 EPDM55
ORE
Best.-Bez.
ARTNR
Artikelnr.
MR
Werkstoff Gummi
RMIN
Ringspalt min.
62 mm
RMAX
Ringspalt max.
71.5 mm
AL
Bogenlänge
98 mm
PDMIN
Rohrdurchmesser max.
156 mm
PDMAX
Rohrdurchmesser min.
1230 mm
WT
Erforderliche Mauerdicke
165 mm
ANZ
Anzahl Glieder
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level