Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 38
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
GKD 400 - Gliederkette
Stückliste
11xGKD400 EPDM55
ORE
Best.-Bez.
ARTNR
Artikelnr.
MR
Werkstoff Gummi
RMIN
Ringspalt min.
36.5 mm
RMAX
Ringspalt max.
43 mm
AL
Bogenlänge
94 mm
PDMIN
Rohrdurchmesser max.
168.3 mm
PDMAX
Rohrdurchmesser min.
1230 mm
WT
Erforderliche Mauerdicke
150 mm
ANZ
Anzahl Glieder
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level