카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 25
HELP_VARIABLE
Company
HAUFF
Description
GKD 325 - Modular Seal
Bill of material
11xGKD325 EPDM55
ORE
Order ref.
ARTNR
Article no.
MR
Materia rubber
RMIN
Ring gap minimum
24 mm
RMAX
Ring gap maximum
30 mm
AL
Arc Length
78.9 mm
PDMIN
Pipe diameter minimum
152.2 mm
PDMAX
Pipe diameter maximum
716 mm
WT
Required wall thickness
110 mm
ANZ
Number of Segments
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드