Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 36
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
GKD 315 - Gliederkette
Stückliste
10xGKD315 EPDM55
ORE
Best.-Bez.
ARTNR
Artikelnr.
MR
Werkstoff Gummi
RMIN
Ringspalt min.
23.25 mm
RMAX
Ringspalt max.
26 mm
AL
Bogenlänge
38.2 mm
PDMIN
Rohrdurchmesser max.
60.3 mm
PDMAX
Rohrdurchmesser min.
463 mm
WT
Erforderliche Mauerdicke
100 mm
ANZ
Anzahl Glieder
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen