Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 32
HELP_VARIABLE
Firma
HAUFF
Beschreibung
GKD 300 - Gliederkette
Stückliste
10xGKD300 EPDM55
ORE
Best.-Bez.
ARTNR
Artikelnr.
MR
Werkstoff Gummi
RMIN
Ringspalt min.
18.5 mm
RMAX
Ringspalt max.
23 mm
AL
Bogenlänge
41.9 mm
PDMIN
Rohrdurchmesser max.
58 mm
PDMAX
Rohrdurchmesser min.
463 mm
WT
Erforderliche Mauerdicke
100 mm
ANZ
Anzahl Glieder
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD Level