IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
Fischer FUR 14 x 210 T - 48844
Fischer
03 Langschaftdübel
Powered by
CAD모델 선택
{fischer/03_langschaft/universal_rahmendubel_fur_t_tab.prj},{NB=Fischer FUR 14 x 210 T - 48844},{IDNR=},{TYP=FUR 14 x 210 T},{ART=48844},{PZ=7},{D0=14},{TD=225},{HV=70},{L=210},{DA=140},{DSXLS=10 x 220},{W=T50},{V=50},{DS=10},{LS=220},{VERS=1},{TORX=8.950},{PPATH=universal_rahmendubel_fur_t_tpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 33
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FUR-T mit Schraube - Fischer Universal-Rahmendübel FUR-T
Bill of material
Fischer FUR 14 x 210 T - 48844
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
FUR 14 x 210 T
FUR 14 x 210 T
ART
Art.-Nr.
48844
48844
PZ
7
7
D0
Bohrerdurchmesser
14
14
mm
TD
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage
225
225
mm
HV
Mind. Verankerungstiefe
70
mm
L
Dübellänge
210
210
mm
DA
Max. Nutzlänge
140
140
mm
DSXLS
Fischer Sicherheitsschrauben
10 x 220
10 x 220
W
Werkzeugaufnahme
T50
T50
V
Verpackung [Stück]
50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청