Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 8
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FIF-A - Fischer Putzdübel FIF-A
Bill of material
Fischer FIF-A 8/120 - 92471
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
PZ
D0
Bohrerdurchmesser
8 mm
TFIX
max. Nutzlänge
mm
T
Mind. Bohrlochtiefe
45 mm
HEF
Mind. Verankerungstiefe
35 mm
L
Dübellänge
mm
O
Teller Oktogonal-Ø
55 mm
V
Verpackung [Stück]
100