Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FBN 8 H - Fischer Bolzen - Hakenanker
Bill of material
Fischer FBN 8 x 75 H 92420
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
PZ
D0
Bohrerdurchmesser
8 mm
T
Bohrtiefe=Setztiefe
50 mm
L
Gesamtlänge
mm
LH
Hakenlänge
30 mm
VL
Versagenslast
4.5 kN
V
Verpackung [Stück]
50
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型