Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FBN 8 H - Fischer Bolzen - Hakenanker
Bill of material
Fischer FBN 8 x 75 H 92420
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
PZ
D0
Bohrerdurchmesser
8 mm
T
Bohrtiefe=Setztiefe
50 mm
L
Gesamtlänge
mm
LH
Hakenlänge
30 mm
VL
Versagenslast
4.5 kN
V
Verpackung [Stück]
50