Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Fischer
Description
FAKA A - Fischer Steckkombination Edelstahl FAKA A
Bill of material
Fischer FAKA 60 A - 42374
IDNR
Identnummer
TYP
Typ
ART
Art.-Nr.
PZ
D0
Bohrerdurchmesser
6 mm
L
Gesamtlänge
mm
BT
Einbautiefe
35 mm
TFIX
max. Nutzlänge
mm
HEF
Verankerungstiefe
25 mm
V
Verpackung [Stück]
250
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей