Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LAPP
Description
EPIC® SENSOR M12 Socket, straight shielded
Bill of material
EPIC® SENSOR M12 Art. Nr. 22260136
EAN
International article number
4044774460772
ATN
Article number
22260136
ARTB
Article description
AB-C5-M12FS-PG9-SH
CT
Contact type
Female
K
Number of contacts
5
KAB
Cable diameter
6-8 mm
WG
Weight
51.6 g
VPE
Package [Pc]
1
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型