Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm_electronic
Description
EBC024 - Zentralverteiler
Bill of material
EBC024
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
EBC024: Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; IP
DESCLONG
Langbeschreibung
Zentralverteiler; M12; 8; PNP; 5 m; PUR; Gehäusewerkstoffe PA; IP 67; IP 68; Silikonfrei ja; Halogenfrei ja; Vergoldete Kontakte ja
BN
Bestellnummer
EBC024
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
ZDO8H05HMSS0005H19
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
L4