IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09670008176
HARTING
Interface connectors
D-Sub Subminiature D connectors
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/1/17/339/9439.prj},{NB=09670008176},{MANUID=09670008176},{AAB785=0.52},{AAB935=0.25},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=500},{QUANTITYINT=500},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/ae/3b/0967000x1xx.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20},{DESCLONG=Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20},{MANUTYPEDESC=DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL},{SUPPLIERALTNO=09 67 000 8176},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=7},{AAB754=Pin},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL, D-Sub},{AAO742=D-Sub},{AAS464=Punched}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
Bill of material
HARTING 09670008176
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
09670008176
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20
DESCLONG
Long Description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 67 000 8176
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
7
AAB754
Contact design
Pin
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.52
mm²
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.25
mm²
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAO057
Product type
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL, D-Sub
AAO742
Brand
D-Sub
AAS464
Contact type
Punched
AAU734
Manufacturer product description
Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20
AAW338
Manufacturer product designation
Crimp contact, Male, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.25 ... 0.52 mm², AWG 24 ... AWG 20, DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
500
QUANTITYINT
Quantity Scale
500
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청