Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
Stückliste
HARTING 09670008176
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670008176
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 000 8176
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.52 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Stift, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20, DSUB ME CR KON AWG20-24 AFS1 EINZEL
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE