Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
Stückliste
HARTING 09692825230
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09692825230
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 75 Ω
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 69 282 5230
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Stift
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen, Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, Wellenwiderstand: 75 Ω
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, gerade, für Kabel RG 179 BU, 187 AU, Betriebsstrom: ≤2 A, Stift, Kupferlegierung, PBFE / PBTP / PI, Edelmetall über Ni, DSUB MA STR CRIMP CONTACT 75 OHMS COAX
BAA039
max. Umgebungstemperatur
135 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CZ