Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL
Stückliste
HARTING 09670008276
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670008276
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 000 8276
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.52 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.25 mm²
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Buchse, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,25 ... 0,52 mm², AWG 24 ... AWG 20, DSUB FE-CR-KON- AWG20-24 AFS1;EINZEL
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
500
QUANTITYINT
Mengenstaffel
500
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE