Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
DL 50 W_2 - Dezentrales Wohnungslüftungsgerät
Stückliste
DL 50 WA2-372710+378740
TYP
Bestellkennzeichen
ARTNR
Artikelnummer
ARTNRWS
Artikelnummer Wandhülse
378740
LODLEVEL
LOD Level
WS
Wandhülse
AVF
Luftvolumenstrom
15/30/45/55 m3/h
CV
Anschluss-Spannung
1/N/PE ~230 V, 50 Hz
ALOT
Einsatzgrenzen Außentemperatur
-20 bis 40
ALRT
Einsatzgrenzen Raumtemperatur
15 bis 40
DHR
Wärmebereitstellungsgrad
bis 87 %
E
Ausführung
G
Gewicht
4.0 kg
INFO
Web
Info
SA810ID03
Bestell-Nummer
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Zu- und Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
mit Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
mit Platten-Wärmeübertrager (rekuperativ)
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA260ID03
Wärmeabgabe der Wärmerückgewinnung an
Luft (Zuluft)
SA350ID03
Einbauart
Wandeinbau
SA400ID03
Wärmequelle
Abluft
SA450ID03
Frostschutz
elektrisch
SA500ID03
Ausführung
Rechts-/Linksausführung (bauseitig umbaubar)
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
keine
SA700ID04
Produktname
SA700ID05
max. Volumenstrom Zuluft
55.00 m³/h
SA700ID07
min. Volumenstrom Zuluft
15.00 m³/h
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
55.00 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
15.00 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
0.02 kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
0.20 A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID20
max. Umgebungstemperatur
40 °C
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
SA810ID04
DataNorm-Nummer
SA810ID10
Beschreibungstext
Dezentrales Wohnraumlüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Einzelräumen. Das Lüftungsgerät ist besonders zur Nachrüstung und Sanierung geeignet. Die Installation erfolgt ohne Luftkanäle direkt in eine Außenwand.
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
Characteristics Graph
2D
CAD-Modelle herunterladen