Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Tool Crimpzange Rolle BC/Har-bus 64
Stückliste
HARTING 09990000248
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000248
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Kontakten, BC / har-bus® 64, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Kontakten, BC / har-bus® 64, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Tool Crimpzange Rolle BC/Har-bus 64
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0248
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Kontakten, BC / har-bus® 64, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für Rolle mit 500 Kontakten, BC / har-bus® 64, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
BAD875
Nettogewicht
1604 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft