Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal Q064MW-13,0C1-2
Stückliste
HARTING 09721646907
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09721646907
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gerade
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gerade, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, Anforderungsstufe: 2, nach IEC 60603-2, Kodierung: Kodierung mit Kontaktverlust, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal Q064MW-13,0C1-2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 72 164 6907
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall, steckseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
2 A
AAP662
Anzahl der Reihen
2
AAT080
Polzahl
64
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Messerleiste, Wickelanschluss, Bemessungsstrom: ‌2 A, Kontakte: 64, gerade
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Signal Q064MW-13,0C1-2
AAZ327
Rastermaß 1
2.540 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.540 mm
AAZ332
Stiftlänge
13 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Wickelanschluss
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
Standard
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall, steckseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
RO