IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 09020008474
HARTING
PCB connectors
DIN 41612
Contacts
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/53/158/689.prj},{NB=09020008474},{MANUID=09020008474},{AAB202=3.500},{AAB785=0.500},{AAB935=0.090},{AAS465=500},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=1000},{QUANTITYINT=1000},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/9a/0c/0a090200084x4.tif__web.png},{DESCSHORT=Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20},{DESCLONG=Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20},{MANUTYPEDESC=DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel},{SUPPLIERALTNO=09 02 000 8474},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=21},{AAB754=female, Socket},{AAC207=Other copper alloys},{AAO057=DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel, DIN 41612},{AAO742=DIN 41612}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
Bill of material
HARTING 09020008474
MANUID
Product number of the Manufacturer
09020008474
PREVIEW
Preview
DESCSHORT
Short Description
Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20
DESCLONG
Long Description
Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
09 02 000 8474
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
21
AAB202
Insulation stripped length
3.500
mm
AAB754
Contact design
female, Socket
AAB785
max. connectable conductor cross-section
0.500
mm^2
AAB935
min. connectable conductor cross-section
0.090
mm^2
AAC207
Material of the contact
Other copper alloys
AAO057
Product type
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel, DIN 41612
AAO742
Brand
DIN 41612
AAP798
Application standards
IEC 60603-2
AAS464
Contact type
Punched
AAS465
Insertion cycles, min.
500
AAU734
Manufacturer product description
Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20
AAW338
Manufacturer product designation
Crimp contact, Female contact, Copper alloy, Conductor cross-section: 0.09 ... 0.5 mm², AWG 28 ... AWG 20, DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
BAB392
certificate/approval
0
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
1000
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청