Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
Stückliste
HARTING 09020008474
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09020008474
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 02 000 8474
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
21
AAB202
Abisolierlänge
3.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.500 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel, DIN 41612
AAO742
Marke
DIN 41612
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-2
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,5 mm², AWG 28 ... AWG 20, DIN-Signal Kontakt BC,F,PL1,Einzel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE