IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
English
HARTING 02050000004
HARTING
PCB connectors
har-bus® 64 Connector for VME 64x
PCB connectors
Powered by
CAD모델 선택
{harting_qs/9/26/246/548.prj},{NB=02050000004},{MANUID=02050000004},{AAP662=5},{AAT080=160},{AAZ327=2.54},{AAZ328=2.54},{AAZ360=-55},{AAZ361=125},{BAB392=0},{QUANTITYMIN=20},{QUANTITYINT=20},{CTN=85366990},{PREVIEW=../../../_pool_/db/40/02050000003.tif__web.png},{DESCSHORT=Connectors, Female connector, Crimp termination, Contacts: 160, PCB fixing: With fixing flange},{DESCLONG=Connectors, Female connector, Crimp termination, Contacts: 160, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)},{MANUTYPEDESC=DIN-Signal harbus64-160FC-B},{SUPPLIERALTNO=02 05 000 0004},{MANUNAME=HARTING},{DELTIME=65}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HARTING
Description
DIN-Signal harbus64-160FC-B
Bill of material
HARTING 02050000004
PREVIEW
Preview
MANUID
Product number of the Manufacturer
02050000004
DESCSHORT
Short Description
Connectors, Female connector, Crimp termination, Contacts: 160, PCB fixing: With fixing flange
DESCLONG
Long Description
Connectors, Female connector, Crimp termination, Contacts: 160, PCB fixing: With fixing flange, Thermoplastic resin, glass-fibre filled, RAL 7032 (pebble grey)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
DIN-Signal harbus64-160FC-B
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
02 05 000 0004
MANUNAME
Manufacturer Name
HARTING
DELTIME
Delivery Time
65
AAP662
Number of rows
5
AAT080
Pole number
160
AAU734
Manufacturer product description
Connectors, Female connector, Crimp termination, Contacts: 160, PCB fixing: With fixing flange
AAW338
Manufacturer product designation
DIN-Signal harbus64-160FC-B
AAZ327
Grid dimensions 1
2.54
mm
AAZ328
Grid dimensions 2
2.54
mm
AAZ334
Type of PCB contacting
Crimp termination
AAZ360
lower limit temperature
-55
°C
AAZ361
upper limit temperature
125
°C
BAB392
certificate/approval
0
BAC140
Combustibility class
V0
BAC487
material of insulation
Thermoplast
BAC818
Assembly
With fixing flange
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
20
QUANTITYINT
Quantity Scale
20
CTN
Customs tariff number
85366990
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청