Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
Stückliste
HARTING 09030006160
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09030006160
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤1,4 A, Messerkontakt, für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall, Wellenwiderstand: 50 Ω
DESCLONG
Langbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤1,4 A, Messerkontakt, für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall, Wellenwiderstand: 50 Ω
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Signal coax m, Löt/crimp 50Ohm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 03 000 6160
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB754
Kontaktausführung
männlich, für Federleisten
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm, DIN 41612
AAO742
Marke
DIN 41612
AAP798
Anwendungsnorm
DIN 41626
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Koaxialkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤1,4 A, Messerkontakt, für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall, Wellenwiderstand: 50 Ω
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Koaxialkontakt, gerade, Betriebsstrom: ≤1,4 A, Messerkontakt, für Federleisten, Kupferlegierung, Edelmetall, Wellenwiderstand: 50 Ω, DIN-Signal coax m, solder/crimp 50Ohm
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft