Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
Stückliste
HARTING 02040481101
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
02040481101
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 48, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 48, gewinkelt, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, nach IEC 61076-4-113, Leiterplattenbefestigung: mit Flansch, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
02 04 048 1101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
65
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni, steckseitig, Sn über Ni, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
5
AAT080
Polzahl
48
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 48, gewinkelt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
DIN-Power E048FS-2,9C1-1
AAZ327
Rastermaß 1
2.54 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2.54 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
THT-Anschluss (Wellenlöten)
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Edelmetall über Ni, steckseitig, Zinn (Sn), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
BAC818
Befestigungsart
mit Flansch
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE