Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel
Stückliste
HARTING 09060008474
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09060008474
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 24 ... AWG 28
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 06 000 8474
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAB202
Abisolierlänge
3.500 mm
AAB754
Kontaktausführung
weiblich, Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel, DIN 41612
AAO742
Marke
DIN 41612
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 60603-2
AAS464
Art des Kontaktes
gestanzt
AAS465
Steckzyklen, min.
500
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², AWG 24 ... AWG 28
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, Federkontakt, Kupferlegierung, Edelmetall, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm², DIN-Power crimp 1,F, PL1, Einzel
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1000
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1000
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE