Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
ABB Installation Products
Beschreibung
DIN 72585 Hinged
Stückliste
CI08-72585
CN
Cat. No.
SIZENC
Conduit Size (NC)
mm
SIZENW
Conduit Size (NW)
mm
DESCRIPTION
Description
Circular interface to fit DIN 72585 STYLE connectors
B
40.9 mm
C
24.85 mm
D
10 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen