Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dichtung f. Split Hood, OD 4,5~6mm
Stückliste
HARTING 09000006005
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000006005
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, schmale Ausführung, Klemmbereich: 4,5 ... 6 mm, NBR, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, schmale Ausführung, Klemmbereich: 4,5 ... 6 mm, NBR, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dichtung f. Split Hood, OD 4,5~6mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 6005
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAH286
geeignet für min. Durchmesser des Kabels
4.5 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Cable Sealing f. Split Hood, OD 4.5~6mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, schmale Ausführung, Klemmbereich: 4,5 ... 6 mm, NBR, schwarz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldurchführungstülle, 1 Kabeleingang, schmale Ausführung, Klemmbereich: 4,5 ... 6 mm, NBR, schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Gummi
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD191
Zugentlastung vorhanden
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft