Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm
Stückliste
HARTING 09000006004
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09000006004
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung, Klemmbereich: ... 6 mm, NBR, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung, Klemmbereich: ... 6 mm, NBR, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dichtung f. Split Hood, 4x f. OD 6mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 00 000 6004
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
30
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
6 mm
AAO057
Herstellerprodukttyp
Cable Sealing f. Split Hood, 4x OD 6mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kabeldurchführungstülle, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung, Klemmbereich: ... 6 mm, NBR, schwarz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kabeldurchführungstülle, 4 Kabeleingänge, breite Ausführung, Klemmbereich: ... 6 mm, NBR, schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB664
Werkstoff
Gummi
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
84849000
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD191
Zugentlastung vorhanden
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft