Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dichteinsatz M8-S 2,5mm-3,5mm
Stückliste
HARTING 21010102008
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21010102008
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 2,5 ... ‌3,5 mm, Kunststoff, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 2,5 ... ‌3,5 mm, Kunststoff, grau
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dichteinsatz M8-S 2,5mm-3,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 010 2008
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
Sealing M8-S 2,5mm-3,5mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 2,5 ... ‌3,5 mm, Kunststoff, grau
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 2,5 ... ‌3,5 mm, Kunststoff, grau
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft