Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dichteinsatz M8-S 1,9mm-2,5mm
Stückliste
HARTING 21010102016
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
21010102016
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 1,9 ... ‌2,5 mm, Kunststoff, schwarz
DESCLONG
Langbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 1,9 ... ‌2,5 mm, Kunststoff, schwarz
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dichteinsatz M8-S 1,9mm-2,5mm
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
21 01 010 2016
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO057
Herstellerprodukttyp
Sealing M8-S 1,9mm-2,5mm
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 1,9 ... ‌2,5 mm, Kunststoff, schwarz
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Dichtung, Kabeldurchmesser: 1,9 ... ‌2,5 mm, Kunststoff, schwarz
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft