Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Glen Dimplex
Beschreibung
DHW 300 - Zentrales Wohnungslüftungsgerät mit Warmwasser-Wärmepumpe
Stückliste
DHW 300 /D-373000
TYP
Bestellkennzeichen
DHW 300 /D
ARTNR
Art.-Nr.
373000
LODDEST
LOD-Ziel
LODLEVEL
LOD-Ebene
W
Breite
740 mm
H
Höhe
1887 mm
D
Tiefe
776 mm
G
Gewicht
107 kg
TH
Gewindeart Heizung
Rp
CH
Anschluss Heizung
2
CV
Anschluss-Spannung
1/N/PE ~230 V, 50 Hz V
SC
Anlaufstrom
13.5
INFO
web
Info
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen