Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Deckel Han 48HPR 6 x M25x1,5
Stückliste
HARTING 19400489820
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19400489820
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M6, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M6, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Deckel Han 48HPR 6 x M25x1,5
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 40 048 9820
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 48HPR cover angled housing 6XM25
AAO742
Marke
Han® HPR
AAS461
Baugröße
48 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M6, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65, IP68, IP69 / IPX9K nach ISO 20653
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Montagedeckel, Abstandsbolzen M6, Baugröße: 48 B, Schraubverriegelung, Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, korrosionsresistent
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE