Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Dateneinsatz (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
Stückliste
HARTING 39500020117
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
39500020117
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Datensteckverbinder
DESCLONG
Langbeschreibung
Datensteckverbinder, mit Schirmblech, USB Buchse/Buchse Gender Changer, Bauform A nach Spezifikation 3.0, RJ45 Buchse/Buchse Gender Changer, 8-polig, Metall, Kat. 5e, D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer, D-Sub 1 (9-polig) Stift/Stift Gender Changer
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Dateneinsatz (RJ45;USB;2XSUB-D9,mm)
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
39 50 002 0117
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAO742
Marke
Han-Port®
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE