Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D Sub side entry met.hood 25pole with M3
Stückliste
HARTING 09670250335
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670250335
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 3, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde M3, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall
DESCLONG
Langbeschreibung
Schalengehäuse, Baugröße: D-Sub 3, mit kurzen Verriegelungsschrauben, Gewinde M3, seitlicher Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D Sub side entry met.hood 25pole with M3
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 025 0335
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Schraube
AAO742
Marke
D-Sub
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
D Sub side entry met.hood 25pole with M3
BAB664
Werkstoff
Metall
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE