Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
Stückliste
HARTING 09670007676
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09670007676
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Crimpkontakt, High-end, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
DESCLONG
Langbeschreibung
Crimpkontakt, High-end, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 67 000 7676
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
49
AAB202
Abisolierlänge
4 mm
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAB785
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.22 mm²
AAB935
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.08 mm²
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Edelmetall über Ni
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAO057
Herstellerprodukttyp
D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont, D-Sub
AAO742
Marke
D-Sub
AAS464
Art des Kontaktes
gedreht
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Crimpkontakt, High-end, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Crimpkontakt, High-end, Buchse, Kupferlegierung, Edelmetall über Ni, Leiterquerschnitt: 0,08 ... 0,22 mm², AWG 28 ... AWG 24, D-Sub, FE High-end AWG 24-28 crimp cont
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
100
QUANTITYINT
Mengenstaffel
100
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
CH