Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimpzange Han C 4/6/10 mm2
Stückliste
HARTING 09990000377
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000377
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Han® C: 4 ... 10 mm², Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Han® C: 4 ... 10 mm², Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimpzange Han C 4/6/10 mm2
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0377
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
7
AAG799
Positionierer vorhanden
Ja
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, Han® C: 4 ... 10 mm², Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, Han® C: 4 ... 10 mm², Leiterquerschnitt: 4 ... 10 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
10 mm²
BAC736
min. Leiterquerschnitt
4 mm²
BAD875
Nettogewicht
831.5 g
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE