Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Crimping Set FC1
Stückliste
HARTING 09990000771
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09990000771
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, FC 1, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
DESCLONG
Langbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, FC 1, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Crimping Set FC1
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 99 000 0771
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
42
AAO057
Herstellerprodukttyp
Handcrimpwerkzeug
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, FC 1, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Handcrimpwerkzeug, für DIN 41612 Einzelkontakte, FC 1, Leiterquerschnitt: 0,09 ... 0,25 mm²
BAC673
max. Leiterquerschnitt
0.250 mm^2
BAC736
min. Leiterquerschnitt
0.090 mm^2
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
82032000
COO
Herstellerland
DE
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
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft